Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
Objednací číslo: 21 03 812 1405
circular Connector M12 crimp male A cod.
circular Connector M12 crimp male A cod.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Male
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.75 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 21 03 812 1405
circular Connector M12 crimp male A cod.
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 0,75 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2,3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 17
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 4,5 ... 8,8 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 43,2 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140139503
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte