Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 64 314 7232
25 way RA Female 1k BLnut4
25 way RA Female 1k  BLnut4

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌7.5 A
Anya
Méret: D-Sub 3
Hőre lágyuló gyanta (PCT), Acélbevonat
C-szűrő 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Érintkezők: 25
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 64 314 7232
25 way RA Female 1k BLnut4
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Filter
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Turned
    Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Fajta Female
  • Méret D-Sub 3
  • Szűrő C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Érintkezők száma 25
  • NYÁK rögzítése
    With frame
    With board locks
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 7.5 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +125 °C
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 22.2 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85322400
  • GTIN 5713140075702
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat
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
Összehasnlítás