Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 56 500 5601
型号: 09 56 500 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 78
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
型号: 09 56 500 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
High Density
原件
连接器
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
尺寸
D-Sub 5
针数
78
锁定类型
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积
0.14 ... 0.25 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 26 ... AWG 24
线芯外径
≤ 1.38 mm
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
极限温度
-40 ... +85 °C
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:钢、镀镍
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652
商业数据
包装尺寸
50
净重
16.588 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140072251
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found