配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 23 348 7921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-3-clip
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-3-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 348 7921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-3-clip
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ 2C
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 48
  • Konfigurace kontaktů Řady a, b + c, pozice 1, 2, ... , 15, 16
  • Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
  • Upevnění PCB
    S upevňovací přírubou
    Se zaklapávacím klipsem
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1,2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 45 N
  • Odpojovací síla ≤ 30 N
  • Úroveň vlastností
    3
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Au na NiP na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (doplňkové)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 7,94 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140042100
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415