配套产品
配套产品
Combinables
20
Tools
1
Accessories
2
型号: 09 28 148 6907
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-2
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
绕接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 28 148 6907
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-2
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
20
Tools
1
饰品
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ 2R
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Ovíjený spoj
  • Typ připojení
    PCB至电缆
    飞线
  • Počet kontaktů 48
  • Konfigurace kontaktů a、b 和 c 排,位置 1、2……15、16
  • Délka zakončení 13 mm
  • Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
  • Upevnění PCB 带固定法兰
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1.2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1.2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 45 N
  • Odpojovací síla ≤ 30 N
  • Úroveň vlastností
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    1.55 kV (接点-地)
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Barva (vložka) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镍底,镀钯/镍再镀金
    Ni 接线端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 9,08 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140042933
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较