登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
39
Tools
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
09 73 396 6903
型号: 09 73 396 6903
DIN-Signal R096MS-4,0C1-2-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 396 6903
DIN-Signal R096MS-4,0C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
39
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
DIN 41612
Identification
R型
Elément
Connecteur mâle
Description du contact
Droit
Version
Méthode de raccordement
波峰焊接接线方式
Type de connexion
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Nombre de contacts
96
Configuration de contact
a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
Longueur du raccordement
4 mm
Codage
不缺针的编码方式
Fixation pour circuit imprimé
带固定法兰
带压入式卡钩
Données techniques
Rangées de contacts
3
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2.54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2.54 mm
Intensité nominale
2 A
Intensité nominale
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distance d'isolement
≥ 1.2 mm
Ligne de fuite
≥ 1.2 mm
Résistance d'isolement
>10
12
Ω
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 90 N
Force d'arrachement
≤ 60 N
Classe de performance
2
符合 IEC 60603-2 标准
Cycles de connexion
≥ 400
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
1.6 mm +2.4
Hot plugging
无
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Couleur (d'insert)
RAL 7032(卵石灰)
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍底,镀钯/镍再镀金
镍表面镀锡 接线端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
13,7 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140104303
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found