67
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 67 009 4715
型号: 09 67 009 4715
DSUB SV FE TSDC 09P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 4715
DSUB SV FE TSDC 09P AU2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
67
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standart
Eleman
Konnektör
Kontak açıklaması
Döndürülmüş
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim kabı sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Boyut
D-Sub 1
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kablodan kabloya
Kontak sayısı
9
Kilitleme tipi
Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,5 mm² maks.
İletken kesiti (AWG)
AWG 20
Nominal akım
7,5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıyırma uzunluğu
2,5 ... 3 mm
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (Lehimleme sırasında havya sıcaklığı: 3-5 sn için maks. 350 °C)
Yerleştirme kuvveti
≤ 30 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Performans seviyesi
2
CECC 75301-802 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
Kabuk: çelik, kalaylanmış
Renk (parça)
Beyaz
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
0,005 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140089518
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05