配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
5
型号: 09 55 166 7820 741
9p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs
9p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 166 7820 741
9p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Connector
  • Specification Low-profile
  • Kontaktbeskrivning
    Stamped
    Angled
Version
  • Förbindningsmetod Reflow soldering termination (SMT)
  • Kön Male
  • Storlek D-Sub 1
  • Förbindningstyp Motherboard to daughtercard
  • Antal kontakter 9
  • Låsningstyp Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
  • Leveransomfattning 160 pieces on reel
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2.84 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.76 mm
  • Märkström ‌ 5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0.4 Nm Locking screw
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Färg (kontaktinsats) Black
  • Material (kontakter)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Yta (kontakter) Noble metal over Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 23 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140069077
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469