登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
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
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettori ibridi
Dati e potenza/segnale
09 69 281 5420
型号: 09 69 281 5420
D SUB MIXED MA 10A S4 sold.pow.contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 5420
D SUB MIXED MA 10A S4 sold.pow.contact
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
插针
Serie
D-Sub
Identificazione
Mixed
Tipo di contatto
焊接针
Descrizione del contatto
直式
Versione
Collegamento
焊接接线
Collegamento
焊接接线
Tipo di contatto (maschio o femmina)
公头
Processo produttivo
车削针
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
0.5 ... 1 mm²
Sezione del conduttore [AWG]
AWG 20 ... AWG 16
Corrente d'esercizio
≤ 10 A
Resistenza di contatto
≤ 1 mΩ
Lunghezza di spellatura
7.5 mm
Temperatura massima
-55 ... +155 °C
Forza di inserzione
≤ 7 N
Forza di prelievo
≈ 5 N
Classe di lavoro
NM 30 (S4)
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀贵金属
Spessore strati
≥ 0.76 µm
Spessore strati
≥ 30 µinch
Materiale (agganci)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
2.025 g
Paese di origine
德国
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140099036
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found