配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
アクセサリ
3
型号: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
Han PP Signal 10-pole plug set, metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 10
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
アクセサリ
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Signal
  • Element Konnektorsæt
  • Specifikation AIDA-kompatibel
  • Funktioner Intuitiv låsemekanisme
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 10
  • Låsetype PushPull
  • Detaljer Når du installerer et PROFINET-system, skal du overholde installationsvejledningen til PROFINET.
  • Pakkens indhold inkl. metalhus og female indsats
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,13 ... 0,82 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 2,1 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside)
    2,4 mm
    3 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    2,4 mm
    3 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Frigangsafstand ≥ 1,1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1,1 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Opbevaringstemperatur +5 ... +50 °C
  • Indsætningskraft ‌ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft ‌ 50 N
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4 ... 11 mm
  • Testspænding Ur.m.s.
    1,5 kV (kontakt-kontakt)
    1,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep-cyklusser i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 50 g/11 ms, 10 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materiale (O-ring) NBR
  • Materiale (kabeltætning) TPE
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 Stik opbygning
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 70 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054462
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较