配套产品
配套产品 新
型号: 14 03 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-2 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-2 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌12 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
型号: 14 03 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-2 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série har-flexicon®
  • Elemento PCB接线端子
  • Especificação 垂直
Versão
  • Método de terminação
    推入弹式簧笼接线
    波峰焊接接线方式
  • Tipo de conexão PCB至电缆
  • Número de Pólos 2
技术参数
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0.2 ... 2.5 mm² 实心
    0.2 ... 2.5 mm² 绞线
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal 300 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem 10 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 300
  • Peso líquido 3.19 g
  • País de origem 捷克
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140112339
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415