登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Cable connectors and cable assemblies
14 31 041 7102 000
型号: 14 31 041 7102 000
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 041 7102 000
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
Connector
Specifikáció
Horizontal
Verzió
Lezárási mód
Push-in-spring-cage termination
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
4
Kódolás
Please order coding pins separately.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.2 ... 2.5 mm² Solid
0.2 ... 2.5 mm² Stranded
0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
5.08 mm
Névleges áramerősség
12 A
Névleges feszültség
250 V
Névleges impulzus feszültség
4 kV
Szennyeződési fok
3
Blankolási hossz
10 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +110 °C
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Színes (betét)
Green
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Sn Mating side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Jóváhagyások
CE
UKCA
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
150
Nettó tömeg
6.967 g
Származási ország
Italy
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140114982
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PDF (Angol)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15