登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
34
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Dataconnectoren
Industrial Ethernet
09 35 227 0401
型号: 09 35 227 0401
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
刺破接线
额定电流: 1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 4 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 227 0401
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
34
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Han® PushPull (V14)
RJ45
Element
Connectorsets
Specificatie
AIDA-conform
Eigenschappen
Intuïtief vergrendelmechanisme
Versie
Aansluitmethode
Steek aansluiting
Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
8
Vergrendelingstype
PushPull
Pakketinhoud
incl. behuizing en mannelijk binnenwerk
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,1 ... 0,22 mm² Geslagen
0,26 ... 0,32 mm² Massief
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 28/7 ... AWG 24/7 Geslagen
Buitendiameter draad
≤ 1,05 mm
Nominale stroom
1,75 A
Nominale spanning
50 V
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
Opslagtemperatuur
+5 ... +50 °C
steekcycli
≥ 750
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Klembereik
4 ... 11 mm
Materiaaleigenschappen
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Oppervlak (kap/behuizing)
Vernikkeld
Materiaal (O-ring)
NBR
Materiaal (kabelafdichting)
TPE
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Lood
ECHA SCIP-nummer
2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Goedkeuringen
DNV GL
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
86,82 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140054110
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found