Matching Products
Matching Products NEW
Kontakte
8
Steckpartner
9
Werkzeuge
2
Artikelnummer: 21 03 896 2505
M12 Power Crimp female L-coded
M12 Power Crimp female L-coded

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelconnector
Recht
Vrouwelijk
L-codering
Krimpaansluiting
Polyamide (PA)
Contacten: 5
Dwarsdoorsnede geleider: 0.5 ... 2.5 mm²
Nominale stroom: ‌16 A
Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP65 / IP67 aangesloten toestand
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 03 896 2505
M12 Power Crimp female L-coded
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Kontakte
8
Steckpartner
9
Werkzeuge
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Power
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Aantal voedingscontacten 4
  • Aantal speciale contacten 1x FE-contact
  • Specificatie van speciale contacten FE-contact
  • Codering L-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 20 ... AWG 14
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 63 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer) 17
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 5,8 ... 13,5 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 0,017 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140227323
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare