登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
54
Tools
2
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Industrial Ethernet
09 45 151 1561
型号: 09 45 151 1561
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, 45°弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 8
铜合金
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 151 1561
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
Tools
2
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
PROFINET
En ángulo 45°
Características
Apto para todas las versiones PoE
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos
8
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,1 ... 0,32 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
Diámetro exterior de cable
1,6 mm
Corriente nominal
1,75 A
Voltaje nominal
50 V AC
60 V DC
Características de transmisión
Cat. 6 Clase E
A
de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
> 5 x 10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Humedad relativa
95 % Sin condensación (operación)
Fuerza de inserción
25 N
Fuerza de extracción
25 N
Ciclos de conexión
≥ 750
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Diámetro de cable
4,5 ... 8 mm
Voltaje de prueba U
DC
1 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
Resistencia a las vibraciones
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
7,9 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes
25 g / 11 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
Material (inserto)
热塑树脂(PBT)
Color (inserto)
黄
Material (contactos)
铜合金
Material (carcasa/base)
聚酰胺 (PA)
Color (carcasa/base)
黑色
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Número ECHA SCIP
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certificaciones
DNV GL
PROFINET
是
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
25,3 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140059467
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling