配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
2
型号: 09 45 115 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
刺破接线
插针: 8
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 115 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat RJ45
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han A®
  • Elem Cable connector
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Piercing termination
  • Méret 3 A
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 8
  • Csomag tartalma
    Connector insert
    Hoods / Housings
    Cable gland
    Assembly instructions
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.08 ... 0.22 mm² Stranded
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Stranded
  • Vezeték külső átmérője ≤1.05 mm
  • Átviteli jellemzők Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet +5 ... +50 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 5 ... 9 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 100 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140058811
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较