登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
上殼/底座
1
没有可用数据
eShop
板端連接器
面板安裝
...
數據面板安裝
Industrial Ethernet
09 45 551 1560
型号: 09 45 551 1560
RJI RJ45 jack w. transformer 10 Gbit
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1560
RJI RJ45 jack w. transformer 10 Gbit
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
Accessories
1
上殼/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Bezeichnung
Magnetics
Komponente
Buchse
Beschreibung
mit integriertem Übertrager
gewinkelt
mit Lichtleiter
Ausführung
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
8
Technische Kennwerte
Bemessungsspannung
30 V
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-25 ... +70 °C
Steckzyklen
≥ 750
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Materialeigenschaften
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
56
Nettogewicht
8,941 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140061712
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01