myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
4
Dane niedostępne
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
...
Han® Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Kompletní sada
10 36 104 0001
Numer Katalogowy: 10 36 104 0001
Han Ex UL 4A Set
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Zestawy złączy
Kompletny zestaw
Przyłączenie śrubowe
Prąd znamionowy: 5 A
Kontakty: 4
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x M20
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 10 36 104 0001
Han Ex UL 4A Set
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Accessories
4
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identifikace
Kategorie
Sady konektorů
Řada
Han A
®
Řada krytů
Han® Ex
Prvek
Kompletní sada
Verze
Způsob připojení
Šroubové připojení
Velikost
3 A
Počet kontaktů
4
Kontakt PE
Ano
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M20
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Podrobnosti
Podle amerických norem
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
5 A
Peak voltage
90 Vp
Izolační odpor
>10
10
Ω
Utahovací moment
0.25 Nm 插针螺钉M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
Mezní teplota
-20 ... +85 °C
Okolní teplota
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
聚碳酸酯 (PC)
Materiál (kryt)
压铸锌
Povrch (kryt)
粉末涂层
Barva (kryt)
RAL 5015(天蓝)
Materiál (těsnění)
NBR
Materiál (zajišťovací prvek)
不锈钢
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
170 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140189492
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (holenderski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare