登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
...
Han® Ex robbanásveszélyes környezetekhez
Complete set
10 36 104 0004
型号: 10 36 104 0004
Han Ex UL 4A-QL set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 104 0004
Han Ex UL 4A-QL set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connector sets
Sorozat
Han A
®
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han® Ex
Elem
Complete set
Verzió
Lezárási mód
Han-Quick Lock
®
termination
Méret
3 A
Érintkezők száma
4
PE érintkező
Yes
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M20
Rögzítés típusa
Single locking lever
Alkalmazási terület
Connectors for explosion hazardous environments
Részletek
for US purposes only
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
5 A
Peak voltage
90 Vp
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +85 °C
Környezeti hőmérséklet
-20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Powder-coated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 5015 (sky blue)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Stainless steel
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
111.11 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140189430
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found