登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
27
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
...
Han® Ex for explosion hazardous enviroments
Complete set
10 36 107 0001
型号: 10 36 107 0001
Han Ex UL-Q7 Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 7
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 107 0001
Han Ex UL-Q7 Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
27
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタセット
製品シリーズ
Han
®
Q
フード/ハウジングシリーズ
Han® Ex
エレメント
全セット
バージョン
結線方式
クリンプ端子
サイズ
3 A
コンタクト数
7
PEコンタクト
はい
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M20
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
爆発の危険のある環境用コネクタ
詳細
アメリカ向けのみ
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
定格電流
5 A
Peak voltage
90 Vp
絶縁抵抗
>10
10
Ω
使用温度範囲
-20 ... +85 °C
周囲温度
-20 ... +40 °C T4で+70 °C
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP67
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
RAL 5015 (スカイブルー)
材質 (シール)
NBR
材質 (ロック)
ステンレススチール
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
111.11 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140189393
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found