登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 182 7140
型号: 09 69 182 7140
D SUB MIXED FE CR CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镀金
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 7140
D SUB MIXED FE CR CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
D-Sub
식별
Mixed
접점 유형
동축 단자
접점 설명
직선형
케이블 RG 174 U, 188 AU, 316 U 지원
특징
툴 세팅: 5 for AWG 24 및 AWG 26에 대해 5가지, AWG 28에 대해 4가지, AWG 30에 대해 3가지
외부 페럴: 툴 구멍 B에서 크림프
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
터미네이션 방법
크림프 /크림프 터미네이션
젠더
암형
제조 공정
터닝 접점
기술적 특성
정격 전류
≤ 2 A
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
2.7 mΩ 내부 접점 다이 지원
2.7 mΩ 외부 페룰 지원
동축 임피던스
50 Ω
탈피 길이
3 mm 내부 접점 다이 지원
5 mm 차폐형
9 mm 케이블 피복
제한 온도
-55 ... +135 °C
삽입 포스
≤ 7 N
철수 포스
≤ 7 N
성능 레벨
3
체결 주기
≥ 50
테스트 전압 U
r.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
주파수
0 ... 2 GHz
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
PBFE / PBTP / PI
표면 (접점)
금도금
재료 (잠금장치)
구리 합금
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상업용 데이터
포장 규격
20
총 중량
2.15 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140097131
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found