配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
4
型号: 21 01 100 9023
Female contact crimp Pack d0,6 AWG28-24
Female contact crimp Pack d0,6 AWG28-24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
型号: 21 01 100 9023
Female contact crimp Pack d0,6 AWG28-24
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
4
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie har-speed
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,08 ... 0,22 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Classe di lavoro 1
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,104 g
  • Paese di origine Svizzera
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140229549
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522