矩形连接器
...
插针
电气
09 15 000 6191
型号: 09 15 000 6191
Han D MALE CONTACT FOR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
公头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 15 000 6191
Han D MALE CONTACT FOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Серия
Han D
®
Тип контакта
PCB contact
Версия
Метод подключения
Solder termination
Тип
Male
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Номинальный ток
≤ 7.5 A
Сопротивление контактов
≤ 3 mΩ
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
0.8 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140021990
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han® PCB-Adapter
下载
Industrial Connectors Han®