登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 69 182 5421
型号: 09 69 182 5421
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 5421
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER
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
Название
Категория
Contacts
Серия
D-Sub
Название
Mixed
Тип контакта
Crimp contact
Описание контактов
Straight
Характеристики
Tool setting: 5 for AWG 12 and 4 for AWG 14
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
2.5 ... 4 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 14 ... AWG 12
Номинальный ток
≤ 20 A
Сопротивление контактов
≤ 1 mΩ
Длина снятия изоляции
7.5 mm
Предельная температура
-55 ... +155 °C
Усилие вставки
≤ 7 N
Усилие расстыковки
≈ 5 N
Уровень исполнения
NM 30 (S4)
1
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Толщина слоя
≥ 0.76 µm
Толщина слоя
≥ 30 µinch
Материал (фиксатор)
Copper alloy
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
2.056 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140097063
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found