配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 00 000 6012
Han split hood sliced SR,OD 15~16mm
Han split hood sliced SR,OD 15~16mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆密封圈
Han® Split Hood, 1 个出线口, 宽版本
夹持范围: 15 ... 16 mm
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 6012
Han split hood sliced SR,OD 15~16mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • アクセサリータイプ ケーブルクランプ
  • アクセサリーの説明
    Han® Split Hood
    ケーブルエントリー x 1
    幅広い適合バージョン
技術的特性
  • クランプ可能範囲 15 ... 16 mm
材質
  • 材質(アクセサリー) NBR
  • カラー(アクセサリー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 7 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 84849000
  • GTIN 5713140161917
  • eCl@ss 27,140,807.00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较