M17
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用于马达连接
      2
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 17x AWG 18
      8
    • 17x AWG 22
      4
    • 4x 2.5 mm²
      2
    • 6x 0.5 mm² + 1 mm²
      4
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 4 针
      2
    • M17
      2
    • 母头
      2
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • LD 7 针
      1
    • LP 3 针
      1
    • M17 一体成型
      8
    • M23
      8
    • 公头 弯式
      2
    • 公头 直式
      6
    • 母头 弯式
      2
    • 母头 直式
      6
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 系统布线
      16
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 2 A
      4
    • ‌ 8 A
      4
    • ‌ 9 A
      8
比较
0
排序方式
Filters
0