配套产品
配套产品
型号: 08 91 409 0106 B0
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 7,5m
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0106 B0
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Eleman Şarj kablosu
  • Teknik özellikler Düz kablo
  • Şarj modu Mode 3
  • Konnektör 1
    Tip 2
    Dişi (Araç tarafı)
  • Konnektör 2
    Tip 2
    Erkek (altyapı tarafı)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7,5 m
  • Damar yapısı 5x 2,5 mm² + 0,5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi
    Krimp sonlandırma
    ayrılamaz
  • Faz sayısı 3
  • Kontak sayısı 7
  • Sinyal kontaklarının sayısı 2
  • Güç kontaklarının sayısı 5
  • Kontak yapılandırması
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Ayrıntılar Müşterinin talebi üzerine kişiye özel logoyla da mevcuttur.
Teknik özellikler
  • Nominal akım (sinyal) 2 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 30 V
  • Nominal akım (güç) 20 A
  • Nominal gerilim (güç) 480 V
  • Akım tipi AC
  • Şarj gücü ‌ 11 kW
  • Kodlama direnci ‌680 Ω PE ve PP arasında
  • Ortam sıcaklığı
    -30 ... +50 °C çalışır durumda
    -40 ... +80 °C depolama/taşıma
  • Hava basıncı ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Yerleştirme kuvveti < 100 N
  • Geri çekilme kuvveti < 100 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP44 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 12,5 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı 9x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
  • İletken direnci @ 20 °C
    ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 聚酰胺 (PA)
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镀银
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 聚酰胺 (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) 黑色
  • Malzeme (kapak) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Malzeme (kablo) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Renk (kablo) 黑色
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Onaylar
    CE
    VDE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.180 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713141063517
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较