登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Ladeequipment für Elektromobilität
Ladekabel
08 91 409 0116 A0
型号: 08 91 409 0116 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0116 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Komponente
Ladekabel
Beschreibung
gerades Kabel
Lademodus
Mode 3
Steckverbinder 1
Typ 2
Buchse (Fahrzeugseite)
Steckverbinder 2
Typ 2
Stift (Infastrukturseite)
Ausführung
Kabellänge
2,5 m
Adernaufbau
3x 6 mm² + 0,5 mm²
Anschlussart
Crimpanschluss
nicht trennbar
Anzahl der Phasen
1
Kontaktanzahl
5
Anzahl Signalkontakte
2
Anzahl Powerkontakte
3
Kontaktbestückung
Signal: CP, PP
Power: L1, N, PE
Hinweise
Auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo erhältlich.
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom (Signal)
2 A
Bemessungsspannung (Signal)
30 V
Bemessungsstrom (Power)
32 A
Bemessungsspannung (Power)
250 V
Stromart
AC
Ladeleistung
7,4 kW
Kodierwiderstand
220 Ω zwischen PE und PP
Umgebungstemperatur
-30 ... +50 °C in Betrieb
-40 ... +80 °C Lagerung/Transport
Luftdruck
≥540 hPa ≈ 5000 m
Steckkraft
< 100 N
Ziehkraft
< 100 N
Steckzyklen
≥ 10.000
Schutzart nach IEC 60529
IP44 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
12,8 mm ± 0,4 mm
Minimaler Biegeradius
9x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Leiterwiderstand @ 20 °C
≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse
schwarz
Werkstoff Kappe
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Werkstoff Kabel
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe Kabel
schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
Triphenyl phosphate
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 62196-2
IEC 62893
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1.459 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140162587
eCl@ss
27144705 Ladeleitung E-Mobility
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found