充电电缆
08 91 409 0107 A0
型号: 08 91 409 0107 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0107 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Elemento
Cavo di ricarica
Specifiche
Cavo diritto
Modalità di ricarica
Mode 3
Connettore 1
Tipo 2
Femmina (lato veicolo)
Connettore 2
Tipo 2
Maschio (lato infrastruttura)
Versione
Lunghezza del cavo
5 m
Struttura conduttore
3x 6 mm² + 0,5 mm²
Collegamento
Collegamento a crimpare
non separabile
Numero di fasi
1
Numero di poli
5
Numero di contatti di segnale
2
Numero di contatti di potenza
3
Configurazione contatti
Signal: CP, PP
Power: L1, N, PE
Dettagli applicativi
Disponibile su richiesta anche con logo personalizzato del cliente.
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio (segnali)
2 A
Tensione d'esercizio (segnali)
30 V
Corrente di esercizio (alimentazione)
32 A
Tensione di esercizio (alimentazione)
250 V
Tipo di corrente
AC
Alimentazione di ricarica
7,4 kW
Resistenza di codifica
220 Ω tra PE e PP
Temperatura ambiente
-30 ... +50 °C in funzione
-40 ... +80 °C immagazzinamento/trasporto
Pressione aria
≥540 hPa ≈ 5000 m
Forza di inserzione
< 100 N
Forza di prelievo
< 100 N
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 10.000
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP44 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
12,8 mm ± 0,4 mm
Raggio di curvatura minimo
9x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Resistenza del conduttore a 20 °C
≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km a 0,5 mm²
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
Materiale (custodie)
Poliammide (PA)
Colore (custodie)
Nero
Materiale (coperchi)
Poliuretano termoplastico (TPU)
Materiale (cavi)
Poliuretano termoplastico (TPU)
Colore (cavo)
Nero
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Triphenyl phosphate
Codice ECHA SCIP
bca663be-2a6b-4289-9641-f8ec71a97b91
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 62196-2
IEC 62893
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
2.164 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140162525
eCl@ss
27.144.705,00
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found