配套产品
配套产品
型号: 08 91 409 0408 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0408 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Element 充电电缆
  • Specificație 直式电缆
  • Mod de încărcare Mode 3
  • Conector 1
    类型 2
    母头 (车辆侧)
  • Conector 2
    类型 2
    公头 (基础设施侧)
Versiune
  • Lungimea cablului 7.5 m
  • Structură miez 3x 6 mm² + 0.5 mm²
  • Metoda de terminaţie
    压接针
    不可分离
  • Număr de faze 1
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 3
  • Configuraţie contact
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • Detalii 也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal (semnal) 2 A
  • Tensiune nominală (semnal) 30 V
  • Curent nominal (putere) 32 A
  • Tensiune nominală (putere) 250 V
  • Tipul de curent AC
  • Putere de încărcare ‌ 7.4 kW
  • Rezistență prin codare ‌220 Ω PE 和 PP 之间
  • Temperatura ambiantă
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • Presiune aer ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Forţă de inserţie < 100 N
  • Forţă de extragere < 100 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP44 插配状态
  • Diametru cablu 12.8 mm ± 0.4 mm
  • Raza minimă de încovoiere 9x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Rezistenţa conductorului @ 20 °C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
材料特性
  • Material (inserţie) 聚酰胺 (PA)
  • Culoare (inserţie) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) 黑色
  • Material (capac) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Material (cablu) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Culoare (cablu) 黑色
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • 认证 CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 2,869 g
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713141063531
  • eCl@ss 27144705 充电电缆 电动汽车
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较