配套产品
配套产品
型号: 88 03 750 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
不组装, 钝切口
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 88 03 750 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Element Cablu de încărcare
  • Specificație Cablu drept
  • Mod de încărcare Mode 3
  • Conector 1
    Tip 2
    Mamă (Parte vehicul)
  • Conector 2
    Nu este asamblat
    Tăietură în unghi obtuz
Versiune
  • Lungimea cablului 7,5 m
  • Structură miez 5x 2,5 mm² + 0,5 mm²
  • Metoda de terminaţie
    Terminaţie crimpată
    nu se separă
  • Număr de faze 3
  • Număr de contacte 7
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 5
  • Configuraţie contact
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Detalii Disponibil şi cu sigla specifică a clientului.
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal (semnal) 2 A
  • Tensiune nominală (semnal) 30 V
  • Curent nominal (putere) 20 A
  • Tensiune nominală (putere) 480 V
  • Tipul de curent AC
  • Putere de încărcare ‌ 11 kW
  • Rezistență prin codare ‌680 Ω între PE şi PP
  • Temperatura ambiantă
    -30 ... +50 °C în funcţiune
    -40 ... +80 °C depozitare/transport
  • Presiune aer ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Forţă de inserţie < 100 N
  • Forţă de extragere < 100 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 10.000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP44 stare cuplată
  • Diametru cablu 12,8 mm ± 0,4 mm
  • Raza minimă de încovoiere 9x Diametrul cablului (îndoire repetată)
  • Rezistenţa conductorului @ 20 °C
    ≤7,98 Ω/km @ 2,5 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Material (carcasă/priză) Poliamidă (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • Material (capac) Poliuretan termoplastic (TPU)
  • Material (cablu) Poliuretan termoplastic (TPU)
  • Culoare (cablu) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    Triphenyl phosphate
  • Număr ECHA SCIP 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 62196-2
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 4 kg
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140277557
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较