登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
...
Seria
D-Sub
09 56 100 5601
型号: 09 56 100 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 15P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 100 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 15P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
High Density
Element
Złącze
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
D-Sub 1
Liczba kontaktów
15
Typ blokowania
Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,14 ... 0,25 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 26 ... AWG 24
Średnica zewnętrzna przewodu
≤ 1,38 mm
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
> 5 x 10
9
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Negativa
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
Carcasa: acero, niquelado
Kolor (wkład)
Negro
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV status
överensstämmelse
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
No incluido
REACH ANEKS XIV substancje
No incluido
REACH SVHC substancje
Innehåller ej
Propozycja Kalifornijska 65
Sí
Propozycja Kalifornijska 65
Plomo
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
5 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140071179
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found