5
Tools
1
饰品
1
备件
3
没有可用数据
eShop
定制化解决方案
...
PULS FIEPOS 系统电缆
连接器组
21 03 212 1306
型号: 21 03 212 1306
circular Connector w. Harax M12 L3 M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式, 偏差插针布局
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 ... 0.75 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 212 1306
circular Connector w. Harax M12 L3 M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
1
饰品
1
备件
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Tanımlama
M12-L
Eleman
Kablo konnektörü
Teknik özellikler
Düz
Farklı kontak yapılandıması
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
HARAX
®
bağlantı teknolojisi
Soket tipi
Erkek
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
3
Kontak yapılandırması
1, 3, 4
Kodlama
A-Kodlu
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
İletken kesiti
0,34 ... 0,75 mm²
İletken kesiti [AWG]
AWG 22 ... AWG 18
Kablo dış çapı
≤ 2,6 mm
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
50 V
Nominal darbe gerilimi
1,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
III
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
0,6 Nm
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun)
17
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
6 ... 8 mm
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Malzeme (kontaklar)
Pirinç
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Çinko döküm
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
33,59 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140137271
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found