23
饰品
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Datensteckverbinder
Industrial Ethernet
61 04 201 1181 01
型号: 61 04 201 1181 01
Kupplung rund HARTING PushPull RJ45 V4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 联接
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
插针: 8
PushPull
顶出线
材料: 压铸铝
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1181 01
Kupplung rund HARTING PushPull RJ45 V4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Komponente
Steckverbinder-Sets
Beschreibung
Kupplung
Ausführung
Anschlussart
preLink
®
Schneidklemmanschluss
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
8
Ausführung
gerader Kabeleingang
Verriegelungsart
PushPull
Lieferumfang
Gehäuse
Buchse
Kabelverschraubung
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 24 ... AWG 22 starr
AWG 24 ... AWG 22 flexibel
Aderaußendurchmesser
≤1,6 mm
Übertragungseigenschaften
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Steckzyklen
≥ 750
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldurchmesser
5 ... 9 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Farbe Gehäuse
silber
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
109 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140223769
eCl@ss
27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found