配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 21 01 010 0020
Crimpflange set
Crimpflange set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0020
Crimpflange set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace Slim Design
  • Typ příslušenství Sada krimpovacích přírub
Verze
  • Podrobnosti HARTING dokáže pro kabely podle specifických požadavků zákazníka definovat ideální kombinaci krimpovací příruby a dutinky.
Technické vlastnosti
  • Okolní teplota -40 ... +85 °C
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,674 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140236271
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较