配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0714
D SUB FE 15 pole metallized plastic dust
D SUB FE 15 pole metallized plastic dust

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母连接器
尺寸: D-Sub 2
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0714
D SUB FE 15 pole metallized plastic dust
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • Categorie 附件
  • Serie D-Sub
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于母连接器
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(附件) 金属化塑料
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1.37 g
  • Land van herkomst 罗马尼亚
  • Europees douanetariefnummer 39235090
  • GTIN 5713140090712
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467