配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
8
型号: 09 68 153 5611
D SUB FE RA 09P "US"_S4_with grnd clip
D SUB FE RA 09P "US"_S4_with grnd clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 68 153 5611
D SUB FE RA 09P "US"_S4_with grnd clip
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
8
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standard
  • Eleman Connector
  • Teknik özellikler U.S. Footprint
  • Kontak açıklaması
    Stamped
    Angled
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Wave soldering termination
  • Soket tipi Female
  • Boyut D-Sub 1
  • Bağlantı türü Motherboard to daughtercard
  • Kontak sayısı 9
  • diğer kontaklar With grounding pin
  • Sonlandırma uzunluğu 3.2 mm
  • PCB sabitlemesi With board locks
  • Kilitleme tipi Fixing flange with thread M3
Caracteristici tehnice
  • Satırlar arasındaki mesafe 2.84 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.77 mm
  • Nominal akım ‌ 6.5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 30 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performans seviyesi
    NM 30 (S4)
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1.6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Culoare (inserţie) 黑色
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镍表面镀贵金属
  • Grosime strat ≥ 0.76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 8.085 g
  • Menşei ülkesi China
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140095519
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469