配套产品
配套产品
Kontakte
6
Steckpartner
8
Werkzeuge
1
Zubehör
8
Gehäuse
4
型号: 09 56 200 4701
D-SUB HD FE CRIMP SHELL 26P
D-SUB HD FE CRIMP SHELL 26P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 200 4701
D-SUB HD FE CRIMP SHELL 26P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung High Density
  • Komponente Steckverbinder
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 2
  • Kontaktanzahl 26
  • Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 0,25 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,38 mm
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 8,75 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140071414
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469