配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
型号: 09 56 000 8167
D-SUB HD M. CONTACT
D-SUB HD M. CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 56 000 8167
D-SUB HD M. CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria D-Sub
  • Identificare High Density
  • Tip de contact Crimp contact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Proces de fabricaţie Stamped contacts
  • Conţinut pachet
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 0.22 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Diametru exterior fir ≤1.38 mm
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Nivel de performanţă 3
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0.1 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140070912
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522