登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
eShop
...
Serier
D-Sub
09 56 000 8155
型号: 09 56 000 8155
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 56 000 8155
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
D-Sub
Identifikation
High Density
Type af kontakt
Crimpkontakt
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Male
Fremstillingsproces
Udstansede kontakter
Pakkens indhold
10000 stk. på rulle
Udrulning til venstre
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,14 ... 0,22 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 26 ... AWG 24
Ledningens udvendige diameter
≤1,38 mm
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Ydeevneniveau
NM 30 (S4)
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Lagtykkelse
≥ 0,76 µm
Lagtykkelse
≥ 30 µinch
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.065 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140070882
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found