配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
7
型号: 09 56 261 7712
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 NUT
D SUB HD  MA STR 26P PL3_4-40 NUT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 261 7712
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 NUT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
7
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama High Density
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Damgalı
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut D-Sub 2
  • Kontak sayısı 26
  • PCB sabitlemesi Tahta kilitleri ile
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 1.98 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.29 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci < 20 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ‌1.6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:钢、镀镍
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 9,565 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140071612
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469