配套产品
配套产品
Accessories
5
型号: 09 56 261 7700
D SUB HD MA STR 26P PL3
D SUB HD  MA STR 26P PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Conector
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌2 A
Tată
Mărime: D-Sub 2
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP), Carcasă: oţel, placat cu nichel
Negru
Contacte: 26
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 261 7700
D SUB HD MA STR 26P PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare High Density
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Stamped
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Gen Male
  • Mărime D-Sub 2
  • Număr de contacte 26
  • Tip blocare Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 1.98 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.29 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ‌1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 4.1 mm
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 8.19 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140071605
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469