配套产品
配套产品
饰品
4
型号: 09 67 615 7615
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 615 7615
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 IP67
  • 原件 連接器
  • 規格 帶後面板安裝框架
  • 插針端子介紹
    車削
    直式
版本
  • 接線方式 焊杯接線
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 針數 15
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 20
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 0.4 ... ‌0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • 極限溫度 -25 ... +70 °C
  • 性能等級
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 測試電壓Ur.m.s. 1.2 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
    外殼:黃銅,鍍錫
  • 顏色(插蕊) 紅色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料(密封件) 矽酮
  • 顏色(密封件) 紅色
  • 材料 鋅壓鑄,鍍鎳
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 25
  • 淨重 30 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140094758
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469