登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
...
Seria
D-Sub
09 67 815 6715
型号: 09 67 815 6715
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 815 6715
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identificare
IP67
Element
Connector
Specificație
With front frame
Descrierea contactului
Turned
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Solder cup termination
Gen
Female
Mărime
D-Sub 2
Număr de contacte
15
Tip blocare
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 20
Curent nominal
5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
> 5 x 10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
0.4 ... 0.6 Nm Screw
Temperatura de limitare
-25 ... +70 °C
Nivel de performanţă
NM 30 (S4)
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67
Tensiune de test U
r.m.s.
1.2 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Shell: brass, tin plated
Culoare (inserţie)
Red
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni
Grosime strat
≥ 0.76 µm
Grosime strat
≥ 30 µinch
Material (etanşare)
Silicone
Culoare (garnitură de izolare)
Red
Material
Zinc die-cast, nickel-plated
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
50
Masă netă
31.96 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140095359
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found