配套产品
配套产品
アクセサリ
3
型号: 09 67 615 8715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 615 8715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
3
产品详情
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 IP67
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 带后面板安装框架
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 焊杯接线
  • ジェンダー 母头
  • サイズ D-Sub 2
  • コンタクト数 15
  • ロックタイプ 带螺纹的固定法兰 M3
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 20
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク 0.4 ... ‌0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 使用温度範囲 -25 ... +70 °C
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1.2 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材質
  • 材質 (インサート)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充
    外壳:黄铜,镀锡
  • カラー(インサート) 红色
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 镍表面镀贵金属
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (シール) 硅酮
  • カラー(シール) 红色
  • 材質 锌压铸,镀镍
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 25
  • 正味重量 46.8 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140094789
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469