配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9004
D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
前端密封橡胶
尺寸: D-Sub 4
注释
比较
型号: 09 67 002 9004
D SUB IP 67_37 POLE FRONT SEAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Front seal rubber
Verzió
  • Méret D-Sub 4
  • Részletek The front seal rubber is to be used with hood 09 67 0xx 0436 and 09 67 0xx 0437 when a mated system needs to have the IP67 performance; in this case, the front seal rubber is positioned in the IP67 male connector prior to the mating operation with the facing IP67 connector; it provides a full protection of the contacts at the mated area by preventing possible ingress of liquids or dust between the shells.
Műszaki jellemzők
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 0.816 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140087989
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较