Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Connector
With rear frame
Solder cup termination
Rated current: 5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni