登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till kabelkontaktdon
Kontaktdon för kraft och signal
09 67 002 9056
型号: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
用于母连接器, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 2
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
D-Sub
Tillbehörstyp
Dammskyddskåpa
Tillbehörsbeskrivning
till honkontaktdon
Gänga M3
Version
Storlek
D-Sub 2
Detaljer
Med invändigt limmat fronttätningsgummi
Tekniska egenskaper
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67
Materialprestanda
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
50
Nettovikt
14,385 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
39235090
GTIN
5713140088320
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found