登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Hybridkontaktdon
Data och kraft/signal
09 67 050 0612
型号: 09 67 050 0612
D SUB MA 50 pole antistatic plastic dust
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
适用于公连接器, 防静电
尺寸: D-Sub 5
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 050 0612
D SUB MA 50 pole antistatic plastic dust
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
D-Sub
Tillbehörstyp
Skyddskåpa
Tillbehörsbeskrivning
till hankontaktdon
Antistatisk
Version
Storlek
D-Sub 5
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-5 ... +40 °C
Materialprestanda
Material (tillbehör)
Termoplast
Färg (tillbehör)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
2,15 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
39235090
GTIN
5713140093539
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found