配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 009 0712
D SUB FE 09 pole antist. pla. dust cap
D SUB FE 09 pole antist. pla. dust cap

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母连接器, 防静电
尺寸: D-Sub 1
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 009 0712
D SUB FE 09 pole antist. pla. dust cap
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于母连接器
    防静电
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
技术参数
  • 极限温度 -5 ... +40 °C
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.73 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 39235090
  • GTIN 5713140089402
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467